Standardportföljen för induktiva givare
![](/images-2/containers/assets/news/product-news/2023/bes-entry-line/bes-entry-line-header.jpg/1ad8ba9bb3d2753d252981b2559bbced.jpg)
Automatisering är knappast tänkbar utan induktiva sensorer. Från mekanisk konstruktion och elektronikproduktion till intralogistik, monterings- och hanteringsteknik, trä- och textilbearbetning: överallt där automatisering sker krävs beröringsfri positionsdetektering av metalliska föremål, slitstyrka och tillförlitlighet. För detta ändamål erbjuder Balluff nu en ny, optimerad portfölj av induktiva sensorer BES.
De robusta, exakta sensorerna är utformade för den vanliga fabriksmiljön och erbjuder ett utmärkt pris-prestandaförhållande just här. Detta gör dem särskilt lämpliga för tillämpningar som inte är tekniskt ovanliga, men som ställer högre krav på sensorerna när det gäller pris och volym - t.ex. vid materialhantering, montering av battericeller eller (intra-)logistik.
![](/assets/news/product-news/2023/bes-entry-line/bes-entry-sample-2.jpg)
De speciella egenskaperna
- Bästa prestanda till ett optimalt pris-prestandaförhållande.
- tillförlitlig objektsdetektering tack vare det dubbla kopplingsavståndet
- Miljövänlig multiförpackning för större mängder
- Optimerad övervakning och felidentifiering med driftspänningsvisning och 360°-ljus.
Fördelarna med förpackningar i flera delar
Spara tid och avfall
Vår nya portfölj med induktiva sensorer är särskilt utformad för standardtillämpningar i stora volymer. Därför kan de beställas effektivt för större kvantiteter. Tack vare en miljövänlig multiförpackning med 25 stycken är det inte längre nödvändigt att tidskrävande packa upp enskilda sensorer. Monteringsmaterialet medföljer separat. Detta sparar tid och förpackningsavfall.
- Kompakt och utrymmessnål design
- Spara tid vid uppackning och montering
- Minskning av plastförpackningsmaterial
Välj din induktiva givare nu
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013680_AB_P_00_00_00.png)
- Mått
- Ø 8 x 45 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 600 Hz
- Höljematerial
-
Zinkpressgjutgods, förnicklad
PC - Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013681_AB_P_00_00_00.png)
- Mått
- Ø 8 x 65 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 600 Hz
- Höljematerial
-
Zinkpressgjutgods, förnicklad
PC - Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013676_AB_P_00_00_00.png)
- Mått
- Ø 12 x 45 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 350 Hz
- Höljematerial
-
Zinkpressgjutgods, förnicklad
PC - Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013673_AB_P_00_00_00.png)
- Mått
- Ø 12 x 65 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 350 Hz
- Höljematerial
-
Zinkpressgjutgods, förnicklad
PC - Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013668_AB_P_00_00_00.png)
- Mått
- Ø 18 x 45 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 300 Hz
- Höljematerial
-
Zinkpressgjutgods, förnicklad
PC - Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200013564_AB_P_00_00_00.png)
- Mått
- Ø 18 x 65 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 300 Hz
- Höljematerial
-
Zinkpressgjutgods, förnicklad
PC - Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
Våra tillbehör för dig
Med den som tillval tillgängliga klämhållaren kan sensorerna snabbt monteras utan verktyg och vid behov bytas ut "plug and play".
Efter att sensorn har monterats enkelt ger dess specialutvecklade plastbaksida med lysdioder dig en 360°-funktionsvisning av sensorstatusen. Förutom kopplingsstatusen visas nu även dess strömförsörjning och feltillstånd, t.ex. kortslutning. Detta innebär att du har allt i sikte, identifierar fel snabbare och enklare, minskar stilleståndstiderna och ökar systemtillgängligheten.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133394_AA_P_00_00_00.png)
- Användning
- för givare M08
- Material
- PBT
- Mått
- Ø 14 x 50 mm
- Fastsättning
- Klämmor
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133395_AA_P_00_00_00.png)
- Användning
- för givare M12
- Material
- PBT
- Mått
- Ø 18 x 50 mm
- Fastsättning
- Klämmor
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200133396_AA_P_00_00_00.png)
- Användning
- för givare M18
- Material
- PBT
- Mått
- Ø 24 x 50 mm
- Fastsättning
- Klämmor
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/44205_03_P_01_bk_gy_00.png)
- Anslutning
- M8x1-hona, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC grå, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/44205_03_P_01_bk_gy_00.png)
- Anslutning
- M8x1-hona, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC grå, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50643_02_P_01_gy_00_00.png)
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC grå, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/50643_02_P_01_gy_00_00.png)
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC grå, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE