A hegesztőszerszám pontos pozicionálása

BMP mágneses mező pozíciómérő rendszer

Pozíciómérő rendszerünk segít Önnek abban, hogy hegesztőszerszámát pontosan pozícionálja az elektródafülkék ultrahangos hegesztése során, hogy megbízhatóan megszervezze ezt a folyamatot és biztosítsa a folyamat minőségét. Megbízhatóan és kopásmentesen felügyelheti a folyamatos munkafolyamatokat, ellenőrizheti a folyamatokat, és biztosíthatja a munkadarabok egyidejű megmunkálását - ráadásul energiatakarékos módon.

A különleges jellemzők

  • Megbízható eredmények
  • Alkalmazásnak megfelelő linearitás és ismétlési pontosság
  • Moduláris koncepció a nagyobb rugalmasságért
  • Akár 256 mm-es mérési tartomány
  • Nagyfokú átláthatóság
  • A dugattyú helyzetének folyamatos ellenőrzése a legszűkebb helyeken is analóg feszültség- és áramkimenettel és IO-Link interfésszel.
  • Nagyfokú folyamatbiztonság
  • Alacsony hőmérsékleti drift és kiváló minőségű elektromágneses kompatibilitás
  • Ideális az ipar 4.0-hoz
  • Formátumváltás, állapotfelügyelet és prediktív karbantartás

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné