BKT0010

Hamarosan már nem elérhető

S-BKT C

Típuskód:

BKT 6K-002-P-S75

Betöltés...

felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

Javasolt alternatíva

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

típuscsalád
6K
Méret
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfész
PNP záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Kontrasztérékelők
optikai működési elv
Fényérzékelő, fókuszált
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
0.7 x 0.7 mm 250 mm-nél
hatótávolság
1...250 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
Műszaki dokumentáció

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Univerzális szerelőrendszer

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55