Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

BOS0217

BOS R020K-PS-RF12-00,2-S49

Tárgyreflexiós érzékelők

típuscsalád
R020K
Méret
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, HGA rögzített
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
típuscsalád
R020K
Méret
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, HGA rögzített
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
sugár-jelleg
Fókusz tipikusan 15 mm-nél
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 4.5 mm 40 mm-nél
hatótávolság
1...60 mm
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
+36 88 442 623


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné