BUS0021

BUS R06K1-PPX-02/007-S75G

Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel

kiképzés
hasáb alakú
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
kiképzés
hasáb alakú
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PU-hab/Epoxigyanta/üveg
hatótávolság
20...100 mm
Kapcsolási frekvencia
250 Hz
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Ismétlési pontosság
± 0,15% FS
Üzemi feszültség Ub
20...30 VDC
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-28-03
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné