BMF00C7

BMF 12M-PS-C-2-S4

Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők

Méret
Ø 12 x 50 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
Sárgaréz
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Méret
Ø 12 x 50 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
Sárgaréz
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
10000 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
cULus
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné