BIS003R

BIS L-200-03/L

LF adathordozók (125 kHz)

termékcsoport
LF (125 kHz)
Méret
Ø 20 x 1.6 mm
Communication
Read Only
UID-sorozatszám, csak olvasható
5 Byte
Tárolótípus
PROM
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
termékcsoport
LF (125 kHz)
Méret
Ø 20 x 1.6 mm
Communication
Read Only
UID-sorozatszám, csak olvasható
5 Byte
Tárolótípus
PROM
antenna alakja
kerek
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
Tárolási hőmérséklet
-40...95 °C
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Ház anyaga
epoxigyanta-üvegszál, GF
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné