BCC02M2

BCC M313-0000-20-001-PX0334-020

Csatlakozókábelek

csatlakozó
M8x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
csatlakozó
M8x1-es dugó, egyenes, 3 pólusú, A kódolású
Kábel
PUR fekete, 2 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
vezeték keresztmetszet
0.34 mm²
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Üzemi feszültség Ub
60 VDC / 60 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné