- Funkció
-
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet
Relatív páratartalom
Környezeti nyomás - Vibráció, frekvenciatartomány
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibráció, mérőtengelyek száma
- 3
- Vibrációs sebesség, RMS mérési tartomány
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
- -25…+70 °C
- Relatív páratartalom, mérési tartomány
- 5...95 %RH
- Környezeti nyomás, mérési tartomány
- 300…1100 hPa
- Méretezési üzemi feszültség Ue DC
- 24 V
- Interfész
- IO-Link 1.1
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404), Membrán: ePTFE nejlonfilccel
- Védettség
- IP67
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 8.1
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90