Övervaka hartsprocessen tillförlitligt
Med hjälp av våra motståndskraftiga kapacitiva givare för höga tryck och höga temperaturer säkerställs redan före hartsinsprutningen att råämnena för förformningen får den rätta styvheten. Givarna övervakar den fullständiga fyllningen av formen med konstharts och säkerställer att råämnet binder med hartsen.
Deras särskilda robusta konstruktion möjliggör lång livslängd eftersom de klarar av höga tryck och starka adhesionskrafter.
Särskilda egenskaper
- för extrema förhållanden: aktiv yta av rostfritt stål
- för höga tryck upp till 150 bar och höga temperaturer upp till 180 °C
- lång livslängd och hög processäkerhet tack vare beröringsfri och slitagefri konstruktion
- högsta täthet med IP67, IP68 och IP69K
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure automotive