Exakt positionering av svetsverktyget

BMP-system för positionsmätning av magnetfält

Vårt positionsmätningssystem hjälper dig att exakt positionera ditt svetsverktyg vid ultraljudssvetsning av elektrodflikar för att på ett tillförlitligt sätt organisera denna process och säkerställa processkvaliteten. Du kan övervaka kontinuerliga arbetsprocesser på ett tillförlitligt och slitagefritt sätt, ha kontroll över dina processer och säkerställa samtidig bearbetning av arbetsstycken - och det på ett energieffektivt sätt.

De speciella egenskaperna

  • Tillförlitliga resultat
  • Applikationsrelevant linjäritet och upprepningsnoggrannhet
  • Modulärt koncept för ökad flexibilitet
  • Mätområde upp till 256 mm
  • Hög transparens
  • kontinuerlig övervakning av kolvpositionen även i mycket trånga utrymmen med analog spännings- och strömutgång och IO-Link-gränssnitt
  • Hög processäkerhet
  • Låg temperaturdrift och högkvalitativ elektromagnetisk kompatibilitet
  • Idealisk för Industri 4.0
  • Formatändring, tillståndsövervakning och förebyggande underhåll

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta