- Alla Matrix Vision-lösningar nu under varumärket Balluff
- IO-Link – det självklara valet
- Architects of Smart Manufacturing
- Smart automation och övervakningssystem
- Förebyggande av dödsfall
- Lösningar för svetsmiljöer
- Nivådetektering
- Kvalitetssäkring
- Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
- Miniatyrisering
- Explosionsskydd
Med optisk gaffelgivare detekteras nivåerna tillförlitligt genom transparenta behållare
Våra optiska gaffelgivare kan mäta nivåerna hos klara, färgade eller grumliga vätskor genom transparenta behållarväggar. Det infraröda ljuset känner av alla vätskor med en vattenhalt på över 15 %. Tunna avlagringar döljs. Det gör att de optiska gaffelgivarna kan urskilja gränsnivåer även i fina, transparenta slangar med liten diameter (≤ 6 mm).
Särskilda egenskaper
- gaffelbredd 30 mm och 80 mm
- anslutning M8-kontakt, tre stift
- kapslingsklass IP67
- binär NPN- eller PNP-utgång (alltid omkopplingsbar mellan brytande och slutande)