BCC085A

BCC M415-0000-1A-001-PX0334-030

Kablar med öppen ände

Anslutning
M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
Kabel
PUR svart, 3 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
3
Ledararea
0.34 mm²
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...90 °C
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Anslutning
M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
Kabel
PUR svart, 3 m, Kompatibla med släpkedjor
Antal ledare
3
Ledararea
0.34 mm²
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...90 °C
Driftsspänning Ub
250 VDC / 250 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67, IP68, IP69K
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta