BKT000U
Kontrastgivare
Typkod:
BKT M-71-U-03
- Modellserie
- M
- Mått
- 31 x 105,3 x 62,3 mm
- Gränssnitt
- PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Analog, spänning 0–5,5 V
- Ingångsfunktion
-
samma funktion som knapp
Hämta format 1/2/3/4 - Funktionsprincip
- Kontrastgivare
- Funktionsprincip optisk
- Direktavkännande givare, fokuserad
- Strålkarakteristik
- fokuserad
- Ljustyp
- Grönt ljus/rödljus
- Ljusfläckens storlek
- 1.5 x 5 mm vid 9 mm
- Räckvidd
- 7–11 mm
- Anslutning
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning, lackerat
- Aktiv yta, material
- Glas
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06