Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Hos mekaniska seriegränslägesbrytare utan tvångsfrånskiljning sker omkopplingen genom en teleskopbrytarstav. Med hjälp av denna manövreras ett mekaniskt brytelement i en separat, tät kammare. Avgörande i det enskilda fallet är optimalt val av brytarstavens form i kombination med våra kammar. Det säkerställer en lång livslängd för din applikation.
- Mått
- 120 x 90 x 83 mm
- Höljematerial
- Aluminium, eloxerad
- Antal kopplingspunkter
- 4x kula
- Utförande
- Momentkontakt
- Arbetsprincip
- 1-4. Kopplingspunkt: mekanisk
- Kontinuerlig ström
- 1-4. Kopplingspunkt: 6 A
- Dimensionerad driftström Ue
- 1-4. Kopplingspunkt: 250 VAC
- Montering
- lodrätt
- Sida för närmande
- längs med, parallell mot fastskruvningsytan
- Starthastighet
- 1-4. Kopplingspunkt: 10 m/min
- Kopplingspunktavstånd
- 12 mm
- Typ av anslutning
- 1-4. Kopplingspunkt: Skruvanslutning
- Omgivningstemperatur
- -5...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
- CE, CCC, WEEE, EAC
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- [email protected] 6.0
- 27-27-06-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-06-02