BTL1Y00
Magnetostriktiva positionsgivarsystem i stavutförande
Typkod:
BTL6-E500-M0540-E2-KA00,15-ZA0N
- Form
- Modellserie stav Mobil
- Fastsättning
- Monteringsfläns Ø 48 f7
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4404)
- Lägesgivare, antal max.
- 1
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-Modulär flänskontakt, 4-polig, 0,15 m, PUR
- Analog utgång
- Analog, ström 4–20 mA
- Mätområde
- 540 mm
- Mätfrekvens max.
- 1000 Hz
- Upplösning
- Beroende av styrenheten (endast begränsat av repeternoggrannheten)
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±0.04 % FS (typ. ±0,02 % FS)
- Repeternoggrannhet
- ± 5 µm
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03