BNI00FZ

BNI PNT-302-005-Z015

Nätverksmoduler för Profinet

Gränssnitt
Profinet I/O
Snabb uppstart (FSU)
ja
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Indikering
nej
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Gränssnitt
Profinet I/O
Snabb uppstart (FSU)
ja
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Indikering
nej
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (COM 2)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
7/8"-Hane, 5-polig
Anslutning (spänningsförsörjning UT)
7/8"-Hona, 5-polig
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
16x PNP, typ 2
Digitala utgångar
16x PNP
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Utgångsström max.
2 A
Summaström US, givare
9.0 A
Summaström UA, ställdon
9.0 A
Höljematerial
Zinkpressgjutgods, förnicklad
Mått
68 x 37,9 x 224 mm
Omgivningstemperatur
-5...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta