Induktiva närhetsbrytare
Jämförelse lista
Avvecklade
|
Rekommenderad efterföljande produkt
|
|
BES00YJBES 516-367-G-E5-Y-S4- |
BES04R4BES M18ME-POC80B-S04G- |
|
Mått | Ø 18 x 44,5 mm | Ø 18 x 46 mm |
---|---|---|
Konstruktion | M18x1 | M18x1 |
Montering | flush | flush |
Räckvidd | 8 mm | 8 mm |
Binär utgång | PNP normalt stängd (NC) | PNP normalt stängd (NC) |
Avkänningsfrekvens | 200 Hz | 1300 Hz |
Höljematerial | Mässing, förnicklad | Mässing, med nickelfri beläggning |
Aktiv yta, material | PBT | PBT |
Anslutning | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | Kontakter, M12x1-hane, 3-polig |
Driftsspänning Ub | 10–30 VDC | 10–30 VDC |
Omgivningstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C |
Kapslingsklass | IP67 | IP68 |
Godkännande/överensstämmelse |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |