BES02YJ

BES M30MG1-PSC40F-S04G

Induktiva närhetsbrytare

Mått
Ø 30 x 73,5 mm
Konstruktion
M30x1,5
Montering
ej försänkt
Räckvidd
40 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Mått
Ø 30 x 73,5 mm
Konstruktion
M30x1,5
Montering
ej försänkt
Räckvidd
40 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Höljematerial
Mässing, förkromad
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP54
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta