BOS01YM

BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49

Sändare/mottagare

Modellserie
Q08M
Mått
8 x 44 x 8 mm
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare (sändare)
Strålkarakteristik
divergent
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Modellserie
Q08M
Mått
8 x 44 x 8 mm
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare (sändare)
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Räckvidd
0–2,2 m
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PUR
Höljematerial
Zink, Pressgjutning, förnicklad
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 14.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta