Interruptor de la luz
Jämförelse lista
Avvecklade
|
Rekommenderad efterföljande produkt
|
|
BOS0124BOS 5K-PS-ID10-S75- |
BOS02AFBOS R090K-PU-ID11-S75- |
|
Modellserie | 5K | R090K |
---|---|---|
Mått | 10,8 x 43,5 x 19,5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
Gränssnitt | PNP Normalt öppen (NO) | PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) |
Funktionsprincip | Optoelektronisk givare | Optoelektronisk givare |
Funktionsprincip optisk | Direktavkännande givare, energetisk | Direktavkännande givare, energetisk |
Strålkarakteristik | divergent | divergent |
Ljustyp | Infrarött | LED infrarött |
Ljusfläckens storlek | Ø 50 mm vid 500 mm | Ø 70 mm vid 500 mm |
Räckvidd | 0–900 mm | 0–1 000 mm |
Anslutning | Kontakter, M8x1-hane, 4-polig | Kontakter, M8x1, 4-polig |
Höljematerial | PC PBT | PC PBT |
Aktiv yta, material | PMMA | PMMA |
Driftsspänning Ub | 10–30 VDC | 10–30 VDC |
Godkännande/överensstämmelse |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
Märke | Global | - |