BGL003F

BGL 50C-007-S4

Gaffelljusspärrar och vinklade ljusspärrar

Modellserie
C
Mått
18 x 100 x 93,5 mm
Gaffelbredd
50 mm
Gränssnitt
IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optisk gaffelgivare
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Modellserie
C
Mått
18 x 100 x 93,5 mm
Gaffelbredd
50 mm
Gränssnitt
IO-Link Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optisk gaffelgivare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare
Optisk specialegenskap
Ljusband
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
3 x 28 mm Ljusutlopp
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Aktiv yta, material
PMMA
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta