BMF00C7

BMF 12M-PS-C-2-S4

Cylindriska magnetfältssensorer

Mått
Ø 12 x 50 mm
Funktionsprincip
Magnetfältsgivare
Anslutning
M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
Höljematerial
Mässing
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Mått
Ø 12 x 50 mm
Funktionsprincip
Magnetfältsgivare
Anslutning
M12x1-hane, 4-polig, A-kodad
Höljematerial
Mässing
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
10000 Hz
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta