BML0392

BML-S1H2-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284

System för absolut avståndsmätning

Mått
14 x 13 x 40 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 12-polig, 0,3 m, PUR
Höljematerial
Aluminium
Gränssnitt
SSI;Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Mätområde
64 mm
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Mått
14 x 13 x 40 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 12-polig, 0,3 m, PUR
Höljematerial
Aluminium
Gränssnitt
SSI;Analog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Mätområde
64 mm
Upplösning
0,9765625 µm
Läsavstånd
0.01...0.35 mm
Linjäritetsavvikelse max.
±7 µm
Driftsspänning Ub
4,75–5,25 VDC
Omgivningstemperatur
-20...80 °C
Processriktning
tvärs mot mätkroppen
Gränssnittskodning
Binär
Godkännande/överensstämmelse
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta