BAM022W

BAM FS-XE-005-M8-2-01R

Plunger Probe-lösningar

Kort beskrivning
Reservdelsset för Plunger probe
Användning
för fast stopp till Plunger Probe
Material
Mässing förkromad Stål Brons Rostfritt stål förkromad
Mått
Ø 18 x 125,3 mm
Fastsättning
Skruvar
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Kort beskrivning
Reservdelsset för Plunger probe
Användning
för fast stopp till Plunger Probe
Material
Mässing förkromad Stål Brons Rostfritt stål förkromad
Mått
Ø 18 x 125,3 mm
Fastsättning
Skruvar
Omgivningstemperatur
0...60 °C
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta