BIS00NW

BIS M-143-02/A-M8

HF-datamedier (13,56 MHz)

Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
Ø 22 x 21 mm
Antennform
rund
UID-serienummer, skrivskyddat
8 Byte
Minnestyp
FRAM
Sätt ihop ditt eget skräddarsydda RFID-system, anpassat efter dina behov och användningsområden.
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
Ø 22 x 21 mm
Antennform
rund
UID-serienummer, skrivskyddat
8 Byte
Minnestyp
FRAM
Typer av datamedium som stöds
DIN ISO 15693
Användardata, läs/skriv
2000 Byte
Förvaringstemperatur
-25...95 °C
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Höljematerial
Stål, Datamedium: PA 12-GF30, med beläggning
Kapslingsklass
IP68
IPx9K
Montering
metallfri (frizon) på metall försänkt i metall
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta