Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag
Avbruten

BLG000Z

BLG 4A-075-19X-030-O01-SX

Säkerhetsljusridå Handskydd

Prestandanivå
e
Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reaktionstid max.
16 ms
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Prestandanivå
e
Säkerhetskategori (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reaktionstid max.
16 ms
Godkännande/överensstämmelse
Säkerhet
cULus
CE
WEEE
Arbetsprincip
beröringsfri (optoelektronisk)
Detekteringsförmåga
30 mm
Skyddsfältshöjd (Hp)
750 mm
Räckvidd
19 m
Anslutning 1
Sändare: M12x1-Hane, A-kodad
Anslutning 2
Mottagare: M12x1-Hane, A-kodad
Binär utgång
2x PNP OSSD
Mått
32,3 x 833,2 x 37 mm
Omgivningstemperatur
0...55 °C
Kapslingsklass
IP65
Höljematerial
Aluminium, lackerad, gul (RAL 1003)
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
ETIM 8.0
EC02549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta