BCC070E

BCC A335-0000-10-000-51X5A5-000

Anpassningsbara kontakter

Anslutning
7/8"-16 UN-Female, straight, 5-pin
Antal anslutningsbara kontakter
5
Anslutningsarea
0.14...1.5 mm²
Fastsättning kablar
Skruvklämmor
Kabeldiameter D
6...8 mm
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Anslutning
7/8"-16 UN-Female, straight, 5-pin
Antal anslutningsbara kontakter
5
Anslutningsarea
0.14...1.5 mm²
Fastsättning kablar
Skruvklämmor
Kabeldiameter D
6...8 mm
Driftsspänning Ub
600 VDC / 600 VAC
Märkström (40 °C)
9.0 A
Kapslingsklass
IP67
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
cURus
WEEE
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta