BCC06YP

BCC M454-M454-5D-RM002-000

Chassikontakter

Anslutning 1
M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad
Anslutning 2
M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad
Fastsättning
M16x1,5
Driftsspänning Ub
60 VDC / 60 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Anslutning 1
M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad
Anslutning 2
M12x1-Hona, rak, 4-polig, D-kodad
Fastsättning
M16x1,5
Driftsspänning Ub
60 VDC / 60 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP67/IP67
Omgivningstemperatur
-25...80 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta