Avbruten

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Industrikameror

Utförande
Industrikamera
Gränssnitt
Gigabit Ethernet, POE
Objektivanslutning
C-fattning
Mått
40 x 40 x 68,7 mm
Givartyp Vision
CMOS 2/3" monokrom global slutare
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Utförande
Industrikamera
Gränssnitt
Gigabit Ethernet, POE
Objektivanslutning
C-fattning
Mått
40 x 40 x 68,7 mm
Givartyp Vision
CMOS 2/3" monokrom global slutare
Givarchip
Sony IMX264
Bildupplösning
5.1 MP (2464 x 2056 pixlar)
Höljematerial
Aluminium, med pulverbeläggning
Bildformat
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p
Driftsspänning Ub
11–25 VDC
Omgivningstemperatur
0...45 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
FCC
WEEE
Kapslingsklass
IP40
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta