BIP001M

BIP LD2-T017-04-BP00,5-S4

Induktiva positionsgivare

Mått
30 x 18 x 40,5 mm
Konstruktion
Rätblocksformig
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,5 m, PUR
Kabel, skärmning
ja
Höljematerial
PA
Har du några frågor om produkten?

Kvantitetsskala

Förfrågan om kontakt
Nyckelfunktioner
Mått
30 x 18 x 40,5 mm
Konstruktion
Rätblocksformig
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-hane, 3-polig, 0,5 m, PUR
Kabel, skärmning
ja
Höljematerial
PA
Mätområde
0–17 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Repeternoggrannhet enligt BWN
±40 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±250 µm
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cURus
WEEE
Klassificeringar
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta