- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
Sensori a ultrasuoni
Disponibile in:
6 Serie
I nostri sensori a ultrasuoni sono utilizzati per il rilevamento della posizione o degli oggetti in ambienti solidi, polverosi e liquidi. Monitorano la presenza di oggetti senza contatto e li contano. La soluzione ideale per chi cerca un sensore che possa essere utilizzato universalmente, indipendentemente dal colore e dalle proprietà della superficie. Neanche la nebbia, la polvere o la sporcizia possono danneggiare questi sensori polivalenti, disponibili con un'ampia gamma di segnali di uscita. Inoltre, grazie all'alta risoluzione e alle ridotte zone cieche, garantiscono sempre un'estrema precisione.
Le caratteristiche speciali
- Rilevamento della posizione o dell'oggetto in mezzi solidi, polverosi e liquidi
- Monitoraggio senza contatto della presenza e del conteggio di oggetti
- Indipendente dal colore e dalle proprietà della superficie
- Estrema precisione grazie all'alta risoluzione e alle ridotte zone cieche
- Uscite digitali o analogiche
6 Serie
Serie | Collegamento | Interfaccia | Portata min. | Portata max. | Materiale custodia primario | Grado di protezione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12Versione cilindrica con filettatura M12 e uscita analogica |
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Analogica, tensione, analogica, corrente | 20 mm | 350 mm | Ottone nichelato | ||
BUS M18Versione cilindrica con filettatura M18 e uscita analogica o digitale |
Connettore, M12x1-Connettore, Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | IO-Link, Analogica, tensione, analogica, corrente, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Ottone, Ottone nichelato | ||
BUS M30Versione cilindrica con filettatura M30 e uscita analogica o digitale |
Connettore, M12x1-Connettore, Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | analogica, tensione/analogica, corrente, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Ottone, Acciaio inossidabile | ||
BUS Q62Versione quadrata e uscita analogica o digitale |
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | IO-Link, PNP/NPN, analogica, tensione/analogica, corrente, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06Versione cubica e uscita analogica o digitale |
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Analogica, tensione, analogica, corrente, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
BUS W18Versione cilindrica con testa del sensore angolata e uscita analogica o digitale |
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | IO-Link, Analogica, tensione, analogica, corrente, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Ottone |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.