Obiettivi con attacco S
Ottiche

Disponibile in:
14 Versioni
Scoprite la gamma completa di obiettivi con attacco S di Balluff.
I vantaggi più importanti
- diverse lunghezze focali fisse
- formati di sensore supportati da 1/3" a 2/3"
- versione con o senza filtro IR-Cut
- risoluzione fino a 12 Megapixel
14 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Max. Sensor size | Risoluzione immagini | Distanza focale | Testo aggiuntivo | Utilizzo | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() B10M7224CV2B10M7224CV2 |
147.76 EUR | 1/2.3" | 10 MP | 7.1 mm | L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 2/3" | ||
![]() B5M12028B5M12028 |
48 EUR | 1/1.8" | 5 MP | 12 mm | L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/1.8" | ||
![]() B5M12028CB5M12028C |
48 EUR | 1/1.8" | 5 MP | 12 mm | L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/1.8" | ||
![]() B5M12056CB5M12056C |
48 EUR | 1/1.8" | 5 MP | 12 mm | L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/1.8" | ||
![]() B5M2524CB5M2524C |
113.26 EUR | 1/2.5" | 5 MP | 2.5 mm | L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/2.5" | ||
![]() B5M3618CB5M3618C |
105.76 EUR | 1/2.5" | 5 MP | 3.6 mm | L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/2.5" | ||
![]() B5M4018CB5M4018C |
105.76 EUR | 1/2.5" | 5 MP | 4 mm | L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/2.5" | ||
![]() B5M8018CB5M8018C |
105.76 EUR | 1/2.5" | 5 MP | 8 mm | L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/2.5" | ||
![]() BM3518S125NDBM3518S125ND |
109.2 EUR | 1/2.5" | 1.5 MP | 3.5 mm | L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/2.5" | ||
![]() BM3618CBM3618C |
42.6 EUR | 1/2.5" | 1 MP | 3.6 mm | L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1/2.5" |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.