- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Monitoraggio del flusso e flussostato
Sensori di flusso
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/Group_Flow_Sensors_Thermal.png)
Disponibile in:
3 Serie
I misuratori di portata termica possono essere utilizzati per monitorare i fluidi di processo in modo commutabile. I nostri dispositivi di misura si trovano, ad esempio, nelle macchine utensili, sulle pompe e sui compressori.
Con le nostre varianti da avvitare o da installare direttamente in linea, è possibile risolvere in modo affidabile le diverse esigenze in un'ampia gamma di applicazioni. Abbiamo il monitor di flusso o il sensore di flusso giusto per voi, sia per monitorare la velocità del flusso o il flusso volumetrico dell'acqua e di altri liquidi, come i refrigeranti.
Le caratteristiche speciali
- Nessuna parte in movimento, quindi resistente alla contaminazione
- La portata dei liquidi può essere misurata direttamente
- Design avvitato o in linea, a seconda della portata/del diametro del tubo
- Connettore M12 robusto e facile da integrare
- Visualizzazione della portata tramite linea o display a LED
- Approvazione UL e CE
- Monitoraggio del flusso nelle tubazioni
3 Serie
Serie | Range di intervento | Collegamento di processo | Lunghezza di installazione da superficie impianto | Interfaccia | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
![]() S-BFF IPer installazione diretta in linea |
acqua 0.1...2 l/min | G 1/4" esterno | PNP | ||
![]() S-BFF CVersione avvitata con LED |
3...300 cm/s olio, 1...150 cm/s soluzioni acquose | G 1/2" esterno, NPT 1/2" esterno | 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm | PNP | |
![]() S-BFF SVersione avvitata per amplificatori di segnale esterni |
3...300 cm/s olio, 1...150 cm/s soluzioni acquose | G 1/2" esterno, NPT 1/2" esterno | 31 mm, 40 mm, 48 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.