Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Obiettivi con attacco C

Ottiche

Disponibile in:

75 Versioni

Da Balluff troverete un'ampia gamma di obiettivi con attacco C che coprono tutte le più comuni lunghezze focali fisse.

I vantaggi più importanti

  • tutte le più comuni lunghezze focali fisse
  • progettati e testati per ambienti industriali
  • viti di fissaggio per iride/focus o iride ad inserimento e messa a fuoco contrastata
  • varianti con classe di protezione IP67
  • lunga disponibilità

Prezzo

75 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Max. Sensor size Risoluzione immagini Distanza focale Filettatura filtro, dimensioni Distanza oggetto minima (MOD) Testo aggiuntivo
Azioni

FL-BC1220-9M

FL-BC1220-9M
549 EUR 1" 9 MP 12 mm M40.5x0.5 80 mm L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1.1"

FL-BC1618-9M

FL-BC1618-9M
549 EUR 1" 9 MP 16 mm M40.5x0.5 80 mm L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1.1"

FL-BC2518-9M

FL-BC2518-9M
519 EUR 1" 9 MP 25 mm M40.5x0.5 100 mm L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1.1"

FL-BC3518-9M

FL-BC3518-9M
519 EUR 1" 9 MP 35 mm M40.5x0.5 150 mm L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1.1"

FL-BC5024-9M

FL-BC5024-9M
559 EUR 1" 9 MP 50 mm M40.5x0.5 200 mm L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1.1"

FL-BC7528-9M

FL-BC7528-9M
559 EUR 1" 9 MP 75 mm M40.5x0.5 250 mm L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1.1"

FL-CC0418DX-VG

FL-CC0418DX-VG
183 EUR 2/3" 0.3 MP 4.8 mm - 300 mm L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 2/3"

FL-CC0815B-VG

FL-CC0815B-VG
132 EUR 2/3" 0.3 MP 8.5 mm M40.5x0.5 200 mm L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 2/3"

FL-BC1218A-VG

FL-BC1218A-VG
168 EUR 1" 0.3 MP 12.5 mm M40.5x0.5 300 mm L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 1"

FL-CC1614A-VG

FL-CC1614A-VG
109 EUR 2/3" 0.3 MP 16 mm M27x0.5 300 mm L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 2/3"