Sistemi di misurazione della corsa di sicurezza a codifica magnetica
Interruttori di sicurezza e sensori di sicurezza
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49883_01_P_00_00_00.png)
Disponibile in:
2 Versioni
I sistemi di misurazione di sicurezza a codifica magnetica dispongono di un’interfaccia incrementale sin/cos sicura e di un’interfaccia assoluta SSI o BiSS-C sicura. Ciò li rende ideali per applicazioni di sicurezza (certificazione TÜV Rheinland). Inoltre, l’estesa lunghezza di misurazione, fino a 48 m, e l’elevatissima precisione di ripetibilità (< 1 µm) ne consentono un impiego versatile.
Caratteristiche principali
- Soluzione sicura: adempie ai requisiti secondo DIN EN ISO 13849-1:2015 (Direttiva Macchine, Pld), IEC 61508:2010 (Sicurezza Funzionale, SIL2) ed EN IEC 61800-5-2:2007 (funzione di sicurezza, SIL2)
- Risparmio di tempo: messa a punto agevole, senza configurazione
- Impiego universale: lunghezze di misurazione fino a 48 m, risoluzione impostabile, elevata precisione di sistema: fino a 20 μm
- Soluzione pratica: funzioni di parametrizzazione e diagnostica
Disponibilità
2 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Campo di misurazione | Interfaccia | Risoluzione | Segnale di riferimento | Distanza di lettura | Livello di performance | Categoria di sicurezza (EN ISO 13849-1) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BML08FHBML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02 |
843.8 EUR | 2 m | Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V), SSI | 1 µm | 0.01...0.8 mm | 3 | |||
![]() BML0C0MBML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02 |
843.8 EUR | 8 m | Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V), SSI | 1 µm | 0.01...0.8 mm | d | 3 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.