Software IIoT
L'elaborazione edge collega i mondi OT e IT in modo intelligente

Nell'odierna era dell'automazione industriale e della digitalizzazione, l'uso del software industriale ai margini occupa una posizione centrale in tutti i settori industriali. Soprattutto nel contesto dell'Industria 4.0, i dati sono un fattore cruciale per l'uso efficiente delle applicazioni IIoT, come la manutenzione predittiva, il rilevamento delle anomalie, i gemelli digitali, il controllo qualità e molto altro.
La sfida consiste nel raccogliere, trasformare e trasferire in modo efficace i dati provenienti dagli asset industriali. Un aspetto fondamentale è la trasformazione, ossia la raccolta, la pulizia, la normalizzazione e la contestualizzazione di questi dati.
Balluff offre una soluzione che consente di integrare ed elaborare senza problemi i dati provenienti da diversi asset. Libera il vostro team dalla preparazione manuale dei dati, che richiede molto tempo, e consente una gestione più efficiente delle vostre applicazioni edge. Con Asset Data Provider (ADP), potete costruire, distribuire e scalare le applicazioni edge senza scrivere una sola riga di codice.
La soluzione ADP consente al vostro team di prendere decisioni basate sui dati e di promuovere l'innovazione. Non solo rappresenta un significativo aumento dell'efficienza, ma consente anche di ottimizzare i processi industriali in base ai dati. Sfruttate la potenza dell'edge processing con la nostra soluzione ADP e accelerate la trasformazione digitale della vostra azienda.

Fornitore di dati sulle risorse
- Lo sviluppo low-code e la funzionalità drag-and-drop consentono uno sviluppo facile e agile
- I flussi di lavoro intelligenti abbattono i silos di dati e consentono di realizzare integrazioni orizzontali e verticali.
- La facilità d'uso consente a chi non ha competenze di programmazione di innovare.
- La compatibilità si traduce in un'infrastruttura sicura in cui i flussi di lavoro dei dati vengono emessi in tempo reale.
- Un centro di controllo centrale riduce al minimo i rischi e aumenta l'efficienza nelle grandi installazioni.
- I flussi di dati intelligenti portano a una riduzione del costo totale di proprietà (TCO).