Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Fornitore di dati sulle risorse

Guidare la trasformazione digitale attraverso un software IIoT intelligente

Disponibile in:

1 Versioni

Con l'Asset Data Provider (ADP), Balluff offre una soluzione Software-as-a-Service (SaaS) integrativa per accelerare i progetti di digitalizzazione. ADP è una soluzione software per la raccolta, la pre-elaborazione e la fornitura di dati alle applicazioni IIoT generati, ad esempio, da asset industriali come macchine, impianti e sensori a livello OT.

Le caratteristiche speciali

  • Lo sviluppo low-code e la funzionalità drag-and-drop consentono uno sviluppo facile e agile
  • I flussi di lavoro intelligenti abbattono i silos di dati e consentono di realizzare integrazioni orizzontali e verticali.
  • La facilità d'uso consente a chi non ha competenze di programmazione di innovare.
  • La compatibilità si traduce in un'infrastruttura sicura in cui i flussi di lavoro dei dati vengono emessi in tempo reale.
  • Un centro di controllo centrale riduce al minimo i rischi e aumenta l'efficienza nelle grandi installazioni.
  • I flussi di dati intelligenti portano a una riduzione del costo totale di proprietà (TCO).

1 Risultati

Codice d'ordine Descrizione
Azioni

BAI ADP - Asset Data Provider

BAI ADP - Asset Data Provider
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance.
One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES.