Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Palmari RFID Accessori LF

RFID-Handhelds

Disponibile in:

1 Versioni

Un lettore portatile per applicazioni LF (70/455 kHz) è costituito da tre componenti: Un dispositivo di base con un modulo aggiuntivo LF combinato con una testina di lettura/scrittura RFID.

Grazie alla struttura modulare, è possibile combinare con il dispositivo di base diverse testine di lettura/scrittura del portfolio RFID BIS C di Balluff. Beneficiate delle stesse prestazioni di lettura delle applicazioni fisse. Scegliete liberamente la testina di lettura/scrittura adatta nel design e nelle dimensioni desiderate, in base alle vostre esigenze individuali.

Le caratteristiche speciali

  • Per un lettore portatile per applicazioni LF (70/455 kHz), selezionare un'unità di base, il modulo aggiuntivo LF e una testina di lettura/scrittura BIS C.
  • Selezionare una dimensione adeguata, a seconda del supporto dati utilizzato: M30, M18 e M12 o dimensioni speciali.

Disponibilità

Prezzo

1 Risultati

Codice d'ordine Prezzo Codice d'ordine Dimensione Tecnologie RFID supportate Temperatura ambiente
Azioni

BIS01HE

BIS C-830-4-011-A
586.95 EUR BIS01HE 82 x 39 x 83 mm LF 70/455 kHz (BIS C ) -10...60 °C