Moduli IO-Link per applicazioni di sicurezza
Moduli I / O di sicurezza

Disponibile in:
5 Versioni
I nostri moduli IO-Link per applicazioni di sicurezza consentono applicazioni fino a PLd/SIL2 e sono inoltre idonei a collegare i più comuni sensori ed attuatori binari. Inoltre, grazie ai cavi standard M12 di impiego universale, risparmierete in tempi e costi, ottimizzerete la concezione della macchina, semplificherete la messa in servizio ed otterrete un esercizio più intuitivo. Potrete altresì raggruppare funzioni e/o zone di macchina su un singolo modulo, ottimizzando così la chiarezza strutturale della stessa.
I moduli IO-Link per applicazioni di sicurezza sono manutenibili da remoto mediante i noti tool diagnostici IO-Link e sono agevolmente sostituibili in caso di assistenza. Una valida soluzione per ridurre al minimo i tempi di fermo. La loro idoneità alle applicazioni di campo consente d’installare dispositivi all’esterno del quadro elettrico. Anche in condizioni ambientali gravose, come ad es. polvere, contaminazioni, oli, acqua, emulsioni, sollecitazioni meccaniche e molto altro ancora.
Caratteristiche principali
- Indicati per applicazioni di sicurezza fino a PLd/SIL2
- Ridotti costi di manutenzione in caso di assistenza, grazie alle diagnostiche generalizzate ed all’agevole sostituzione degli apparecchi
- Minori costi, grazie ai cavi di collegamento M12 unificati
- Riduzione dei tempi di fermo, grazie alla manutenibilità da remoto
- Risparmio di moduli, grazie alla possibilità di raggruppare e standardizzare funzioni di macchina
Disponibilità
5 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Collegamento slot | Uscite digitali | Ingressi digitali | Interfaccia | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
257.00 EUR | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
286.80 EUR | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003WBNI IOL-252-S01-Z013 |
258.10 EUR | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003YBNI IOL-256-S01-Z013 |
290.20 EUR | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z013 |
379.90 EUR | 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato | 8x PNP | 8x PNP, tipo 3 | IO-Link 1.1 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.