- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Variante a un connettore con due sensori di campo magnetico
Sensori di campo magnetico
Disponibile in:
1 Serie
Nei più piccoli cilindri pneumatici e idraulici o nelle pinze si richiedono spesso due sensori di campo magnetico per rilevare la posizione del pistone nel cilindro. Con la nostra variante a un connettore riducete i vostri costi di montaggio e cablaggio per tali applicazioni. Perché consente il collegamento elettrico di due sensori tramite un solo connettore a 4 poli (M8 o M12), che anche nel collegamento a una scatola di distribuzione richiede un solo slot. Potete perciò raddoppiare il numero di possibili sensori in una scatola di distribuzione e, al contempo, rilevare in modo semplice fino al doppio di posizioni su pinze e cilindri ad azionamento pneumatico.
Questo sistema vi consente di risparmiare non solo tempo e fatica ma anche costi di approntamento e stoccaggio.
Le caratteristiche particolari
- diametro tirante fino a 17 mm
- comportamento di commutazione affidabile grazie al preciso punto di commutazione
- senza usura poiché contactless
- insensibilità allo sporco
- montaggio rapido
1 Serie
Serie | Materiale custodia primario | Dimensione | Uscita di commutazione | Tipo di collegamento | Temperatura ambiente max. | Grado di protezione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF TPer scanalatura a T con 2 teste di rilevamento |
PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | Cavo con connettore | 85 °C | IP67 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.