- Sensori induttivi
- Sensori capacitivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori di campo magnetico
- Interruttori a camma
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori di flusso
- Condition Monitoring Sensors
- Indicatori di posizione
- Trasduttore di rotazione
Sensori inclinometrici con due assi di misura
Sensori di inclinazione

Disponibile in:
16 Versioni
I nostri sensori inclinometrici a due assi BSI funzionano su base MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Dispongono di chip compatti con strutture microelettromeccaniche, che si muovono con l'inclinazione secondo la gravità terrestre. La valutazione avviene tramite un principio di misurazione capacitivo.
Con un solo sensore potete pertanto effettuare il controllo di posizione di componenti macchina su due assi, con un gran numero di campi di misurazione che garantiscono la precisione ottimale per ogni attività.
Le caratteristiche particolari
- omologazione UL e CE
- interfacce: 4…20 mA, 0…10 V
- montaggio versatile grazie alla funzione di centraggio (calibrazione)
- due varianti per differenti applicazioni
- ingombro minimo grazie alla forma compatta
Disponibilità
16 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Principio di misurazione | Campo di misurazione | Assi di misura | Interfaccia | Collegamento | Materiale custodia | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSI000YBSI Q41K0-XB-MYS030-S92 |
228.20 EUR | Sistema di misurazione su base MEMS | -30...30° | 2 | 2x analogiche, corrente 4…20 mA | Connettore, M12x1 | Plastica | |
![]() BSI000WBSI Q41K0-XB-MYS015-S92 |
228.20 EUR | Sistema di misurazione su base MEMS | -15...15° | 2 | 2x analogiche, corrente 4…20 mA | Connettore, M12x1 | Plastica | |
![]() BSI0012BSI Q41K0-XB-MYS090-S92 |
228.20 EUR | Sistema di misurazione su base MEMS | -90...90° | 2 | 2x analogiche, corrente 4…20 mA | Connettore, M12x1 | Plastica | |
![]() BSI000ABSI R65K0-XA-MYS015-S115 |
391.00 EUR | Sistema di misurazione su base MEMS | -15...15° | 2 | 2x analogiche, tensione 0…10 V | Connettore, M12x1 | Plastica | |
![]() BSI0010BSI Q41K0-XA-MYS030-S92 |
228.20 EUR | Sistema di misurazione su base MEMS | -30...30° | 2 | 2x analogiche, tensione 0…10 V | Connettore, M12x1 | Plastica | |
![]() BSI0013BSI Q41K0-XA-MYS045-S92 |
228.20 EUR | Sistema di misurazione su base MEMS | -45...45° | 2 | 2x analogiche, tensione 0…10 V | Connettore, M12x1 | Plastica | |
![]() BSI0011BSI Q41K0-XB-MYS045-S92 |
228.20 EUR | Sistema di misurazione su base MEMS | -45...45° | 2 | 2x analogiche, corrente 4…20 mA | Connettore, M12x1 | Plastica | |
![]() BSI0009BSI R65K0-XB-MYS090-S115 |
391.00 EUR | Sistema di misurazione su base MEMS | -90...90° | 2 | 2x analogiche, corrente 4…20 mA | Connettore, M12x1 | Plastica | |
![]() BSI000ZBSI Q41K0-XA-MYS015-S92 |
228.20 EUR | Sistema di misurazione su base MEMS | -15...15° | 2 | 2x analogiche, tensione 0…10 V | Connettore, M12x1 | Plastica | |
![]() BSI000CBSI R65K0-XA-MYS030-S115 |
391.00 EUR | Sistema di misurazione su base MEMS | -30...30° | 2 | 2x analogiche, tensione 0…10 V | Connettore, M12x1 | Plastica |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.