Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda
Scaricare

BCS00M2

A disposizione

S-BCS M18 O

Typecode:

BCS M18BBN1-NSC80D-EP02

Caricamento...
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Serie
M18
Filettatura (A)
M18x1
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
1...8 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP67
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Calotte di protezione

Supporti universali

Sistema di fissaggio con battuta fissa

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02