Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda
Scaricare

BNI0073

Non più in uso

Adattatori comunicazione

Typecode:

BNI USB-901-013-A501

Caricamento...

in cessazione

Interfaccia
IO-Link 1.1
Collegamento
USB-B Presa jack
Dimensione
66 x 24 x 69 mm
Materiale
Alluminio
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP21
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Dotazione
Istruzioni brevi
Alimentatore a spina
Link Master USB IO
Cavo USB
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • End of Life Announcement

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08