- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, ad angolo, 5-poli, A-codificato
- Cavo
- PUR giallo, 2 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 5
- Temperatura cavo, posa fissa
- -50...90 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...90 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
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
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11