Hőmérséklet-ellenőrzés az ipar különböző területein
A megfelelő hőmérséklet fontos összetevője a gépek megfelelő működésének. Hőmérséklet-érzékelőink a CMTK hardverrel és szoftverrel együtt a következőket nyújtják az Ön számára: ideális felügyeleti lehetőség a hideg és a meleg esetén az Ön vállalatánál.
Az érzékelők számos helyre felszerelhetők, és mérik például a fontos alkatrészek, például orsók, csapágyak vagy motorok érintkezési hőmérsékletét, de a folyadékok hőmérsékletét is. A CMTK rendszer figyelmezteti Önt az egyedileg meghatározott határértékektől való eltérésekre, és segít költséget megtakarítani és megelőzni a gép leállását azáltal, hogy minimalizálja a határértékek megsértését és előre tervezhetővé teszi a karbantartást. A CMTK ideális megoldás az ipari hőmérséklet- és általános állapotfigyeléshez.
Hidraulikus egységek felügyelete
Az iparban a hidraulikus rendszereknek van egy meghatározott hőmérséklete, amelyet nem szabad túllépni egy hidraulikus egységben. Ha például vízalapú folyadékokkal működnek, a megnövekedett hőmérséklet a készülék meghibásodását okozza, mivel a víz egy bizonyos hőmérséklet felett elpárolog.
Ezen a ponton fontos egy határérték beállítása és a hőmérséklet figyelemmel kísérése, hogy időben intézkedéseket lehessen kezdeményezni, és így elkerülhető legyen a legrosszabb eset. A figyelmeztetések, pl. e-mailben, biztosítják, hogy a felügyelet akkor is fennmaradjon, ha a a gép személyzet nélküli működése garantált. pilóta nélküli működés. A dokumentáció lehetővé teszi a hiba eredetének nyomon követését is.
Legjobb esetben már röviddel a telepítés után felismerhetők a minták, amelyek segítségével a jövőbeni eltérések már korai szakaszban ellensúlyozhatók.
Szerszámgépek hőmérséklet-ellenőrzése
A gyártástechnológia egyik fő hibaforrása köztudottan a hőmérsékleti hatások. A környezeti hőmérséklet itt is szerepet játszik, de az egyes gépalkatrészek belső hőmérséklete sokkal fontosabb. A hibák és a kopás általában a következők révén válnak nyilvánvalóvá a gép viselkedésének megváltozása amelynek során a az eredet általában egy hőmérséklet-eltérés.
Ez az a pont, ahol a speciálisan konfigurált hőmérséklet-felügyelet megoldásként lép a képbe. A Balluff CMTK rendszere méri a hőmérsékleti viszonyokat, és megjeleníti az összegyűjtött adatokat az Ön számára. A szoftver megjeleníti a kapott információkat, és meghatározott jellemző értékek alapján nyomon követi a gép állapotát, hogy már korai szakaszban korrekciós intézkedéseket lehessen tenni.
Állapotfelügyelet extrém hőmérsékleten
A Balluff hőmérséklet-álló érzékelők széles választékát kínálja, amelyek lehetővé teszik a hőmérséklet-ellenőrzést még forró vagy hideg környezetben is. Csatlakoztassa ezeket az érzékelőket gépeihez és rendszereihez, majd élvezze a gép állapotának kényelmes felügyeletét. Tudja meg, mely érzékelők jelentik a megfelelő megoldást az Ön vállalata számára, hogy elkerülje a gépi problémákat.