Rezgésfelügyelet: Biztosítja a gépalkatrészek megfelelő rezgését.
Különösen a forgó gépek, berendezések és egyedi alkatrészek területén a rezgésfelügyelet az állapotfelügyelet megfelelő formája. A túlzott rezgések hirtelen működési problémákhoz vezethetnek, és jelentősen korlátozhatják a termelést.
Ennek ellensúlyozására a Balluffnál kifejlesztettük azt a lehetőséget, hogy szemmel tarthassa gépei rezgésviszonyait. A rezgések alakulása bármikor megjelenik az Ön számára. Előzetesen a rezgések határértékeinek meghatározása és ha ezeket az értékeket túllépik, figyelmeztetést adnak ki, hogy megelőzzék például a csapágyak sérülését, a laza rögzítéseket vagy az ütések okozta ütéseket és az ebből eredő esetleges termelésleállást.
Többtengelyes ipari robotok felügyelete
A CMTK megbízhatóan érzékeli az ütéseket, rezgéseket és egyéb eseményeket vagy szabálytalanságokat az ipari robotok működésében. Különösen a többtengelyes kialakításuk miatt rendkívül érzékenyek a rezgésekre, amelyek komoly károkat okozhatnak. A sokkhatások következtében fellépő kopás jelei az egyes alkatrészek túlterhelésével könnyen vezethetnek nem tervezett leállásokhoz, amennyiben ezek észrevétlenek maradnak. A termelés és a gépleállások elkerülése érdekében a Balluff CMTK rögzíti és megjeleníti az ipari robot által megszerzett adatait, és lehetővé teszi az optimális karbantartási stratégia kialakítását.
A szállítószalagok és szállítórendszerek rezgésellenőrzése a gyártásban
A termelésben nem ritka, hogy a gépek egynél több munkaegységet is működtetnek. A szállítószalagok és a kapcsolódó szállítórendszerek különösen nagy igénybevételnek vannak kitéve. Érzékelőink nemcsak a szokatlan rezgések észlelésében segítenek, hanem abban is, hogy a szállítási kapacitásban mutatkozó eltéréseket is észleli.
Így a CMTK rendszer támogatja Önt a karbantartási intézkedések korai tervezésében, hogy a lehető legkevesebb meghibásodás forduljon elő.