Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Portfolio IIoT

La IIoT Selection Balluff

Portfolio IIoT

Neppure l’Industrial Internet of Things può fare del tutto a meno dell’hardware. Tale ambito, infatti, sotto forma di sensori ed apparecchi RFID e di rete, genera e trasmette i dati relativi a tutte le applicazioni.

Grazie al nostro variegato portfolio di prodotti ed un know-how di lunga data in ambito automazione, disponiamo di ampie e solide basi per sviluppare sempre nuove soluzioni con funzionalità IIoT. Nello sviluppo dei nostri prodotti, adottiamo standard aperti: così, grazie ad interfacce e protocolli standardizzati, vi consentiamo di utilizzare le nostre soluzioni nella vostra preesistente infrastruttura IIoT e sulle piattaforme più diffuse.

Informatevi sulla IIoT Selection Balluff. Tali prodotti vi offrono molti preziosi presupposti per le applicazioni con funzionalità IIoT.


Tecnologia sensoristica

Alla IIoT Selection appartengono tutti i nostri sensori dotati di protocollo digitale, quale ad esempio lo standard di comunicazione IO-Link. Tali sensori, inoltre, forniscono dati di processo e di servizio pre-elaborati.
E proprio nel fornire tali dati di processo pre-elaborati consiste il valore aggiunto di questi sensori, concepiti per applicazioni con funzionalità IIoT: tali dati, infatti, si possono analizzare, per trarne utili informazioni. Ad esempio, grazie alla sorveglianza della funzione di commutazione dei sensori, potrete ridurre i fermi d’impianto.

Esempio: il valore aggiunto dei sistemi di misurazione posizione a campo magnetico
Il sistema di misurazione posizione a campo magnetico BMP con interfaccia IO-Link coadiuva, fra i vari ambiti, il vostro Condition Monitoring: il sensore, infatti, tramite la propria interfaccia, fornisce ulteriori dati di processo e di servizio pre-elaborati. Si tratta, ad esempio, di valori di temperatura interna, di contaore d’esercizio e contatori dei cicli di commutazione, che, ad esempio, potrete impiegare per la sorveglianza di stato.


RFID e tecnologia di rete industriale

Oltre ai sensori, la selezione IIoT comprende anche moduli RFID e di rete che consentono una comunicazione continua dal livello di campo all'IT. Questi dispositivi sono il middleware necessario per le applicazioni abilitate all'IIoT. 

Esempio: Comunicare ancora più facilmente con i moduli di rete
Da tempo è possibile configurare dispositivi di rete IO-Link, come il modulo di rete BNI per Profinet, tramite un server web. Ora avete anche una REST API come interfaccia di programmazione. In questo modo è possibile comunicare facilmente con i moduli, ad esempio per trasportare i dati all'IT. 

Esempio: comunicare direttamente con il livello del bordo con l'unità di valutazione RFID
L'unità di valutazione RFID BIS V è dotata di un TCP/IP e di un'interfaccia USB. Ciò consente una comunicazione diretta con il livello del bordo. Anche i sistemi basati su PC possono essere collegati all'unità di valutazione e utilizzati, ad esempio, per la gestione digitale degli utensili nei centri di lavoro o nella macchina utensile.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare