Identificare le materie prime per la produzione di slurry
Lettori di codice portatili BVS e sistemi industriali RFID BIS
Per produrre la pasta elettrodica per l'anodo e il catodo all'inizio della produzione di celle per batterie, le materie prime devono prima essere chiaramente identificate. I materiali attivi richiesti, i neri di carbonio conduttivi, i solventi o i leganti e gli additivi sono spesso contrassegnati da codici a barre. Da Balluff potete trovare diversi prodotti per la lettura di questi codici, oltre a soluzioni di identificazione alternative. Tra queste vi sono lettori portatili e sistemi RFID che identificano le relative materie prime senza contatto. In questo modo è possibile garantire che le paste (slurry) vengano prodotte secondo la ricetta e che non si verifichino difetti di qualità.
Caratteristiche
- Grado di protezione IP65
- Resiste alle cadute sul cemento fino a 2 m
- Variante cablata o wireless per la massima libertà di movimento
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure battery industry