Identificazione dei punzoni
Sistemi industriali RFID BIS UHF
Durante il processo di intaglio dell'anodo e del catodo, gli stampi di punzonatura devono essere identificati in modo affidabile prima di caricarli nella macchina. Questo assicura che l'attrezzatura corretta sia in posizione per la variante di prodotto che viene realizzata. Con il sistema BIS V RFID di Balluff, che funziona a UHF, potete convalidare e monitorare automaticamente i vostri stampi a distanze superiori a 1m. Il processore UHF ha porte abilitate IO-link per la raccolta di sensori e attuatori periferici.
Caratteristiche
- Le unità di elaborazione operano su più protocolli di rete
- Interfaccia IO-Link
Argomenti correlati
Downloads
-
Industry brochure battery industry